Produto descontinuado

Extech MO295

Pinless Moisture Psychrometer + IR Thermometer

The Extech MO295 is an 8 in 1 meter that combines a pin/pinless Moisture Psychrometer with a built-in Infrared (IR) Thermometer. This pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage, and the remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach areas. The built in humidity and temperature probe measures relative humidity, air temperature plus grains per pound (GPP), dew point (DP), and vapor pressure. MO295 can store and recall 20 readings in memory. It also features a fast analog bargraph for viewing moisture trends, programmable high/low moisture and humidity alarms, automatic calculation of differential temperature to determine condensation point, min/max function, data hold, and an auto power off function. Comes with a pin moisture probe (MO290-P), one 9 V battery, carrying case, and user manual. Optional specialty moisture probes are available.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95 fixed
Memória Manually store/recall 20 data readings
Ponto de Condensação -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±3.6°F (2.0°C)
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±5%
Pressão do Vapor 0 to 20.0kPA
Profundidade de medição up to 0.75" (19mm)
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°F/°C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0.1
Resolução máxima do teor de umidade relativa (sem pino) 0.1
Temperatura (ar) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatura (RTD) 0.1°F/°C
Teor de umidade relativa (sem pino) 6 to 99.9
Teor de umidade WME (pino) 0 to 99.9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Umidade Relativa 0 to 100%
Vapor de água 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantia 2 years
Peso 7.4oz (210g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MO295 Datasheet

User Manual

Extech MO295 User Manual

Certification

Extech MO295 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.