Produto descontinuado

Extech MO297

Pinless Moisture Psychrometer with IR Thermometer and Bluetooth METERLiNK™

The Extech MO297 is an 8 in 1 Pinless Moisture Psychrometer with a built in infrared (IR) thermometer and Bluetooth MeterLink™ transmitter. It can wirelessly transmits moisture and humidity data to select FLIR thermal imaging IR cameras to incorporate meter readings with thermal images. The pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage. A remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach or hazardous areas. Complete with the pin probe cable, 9 V battery, and a case.

Especificações

Especificações gerais
Bluetooth METERLiNK™ Yes
Conectividade sem fio Bluetooth
Emissividade 0.95 fixed
Memória Manually store/recall 20 data readings
Ponto de Condensação -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±3.6°F (2.0°C)
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±5%
Pressão do Vapor 0 to 20.0kPA
Profundidade de medição up to 0.75" (19mm)
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°F/°C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0.1
Resolução máxima do teor de umidade relativa (sem pino) 0.1
Temperatura (ar) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatura (RTD) 0.1°F/°C
Teor de umidade relativa (sem pino) 0 to 99.9
Teor de umidade WME (pino) 0 to 99.9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Umidade Relativa 0 to 100%
Vapor de água 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantia 2 years
Peso 7.4oz (210g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech MO297 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO297 User Manual

Datasheet

Extech MO297 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.