Extech MO50

Medidor de Umidade de Pino Compacto

O Extech MO50 é um medidor de umidade de pino compacto que pode exibir níveis de umidade em madeira e materiais de construção como gesso, gesso acartonado, concreto e argamassa. Com um alerta sonoro que emite um bipe mais rápido à medida que os níveis de umidade aumentam, este medidor compacto é fácil de usar e entender. O MO50 vem completo com pinos (instalados no medidor), tampa protetora e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,10%
Teor de umidade WME (pino) Madeira: 5 a 50%; outros materiais de construção: 1,5 a 33%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 in)
Garantia 2 anos
Peso Bateria de 120 g (4,2 oz) não incluída
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO50 BR

Certification

Extech MO50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO50 Datasheet

User Manual

Extech MO50 User Manual

User Manual

Extech MO50 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.