Produto descontinuado

Extech MO53

Medidor de umidade sem pino

Use o medidor de umidade sem pino da Extech MO53 em medições de umidade não invasivas em madeira e outros materiais de construção, sem praticamente nenhum dano à superfície. A profundidade da medição é de cerca de 20 mm (< 0,75 in). O medidor é fácil de operar, com ícones que indicam os níveis de teor de umidade e mais o recurso de alerta sonoro. O MO53 é ideal para projetos e aplicações de restauração de edifícios em que a detecção da umidade em pisos, azulejos e sob carpetes é fundamental. É uma ferramenta essencial para analisar os efeitos posteriores de vazamentos de água atrás de paredes e no teto.

Especificações

Especificações gerais
Profundidade de medição <20 mm (0,75")
Resolução máx. do teor de umidade WME (sem pino) 0,10%
Teor de umidade WME (sem pino) Madeira: 0 a 99,9%; outros materiais de construção: 0 a 56,5%
Tipo de Sensor Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6,7 × 2,6 × 1,2" (170 × 65 × 30 mm)
Garantia 2 anos
Peso Bateria de 120 g (4,2 oz) não incluída Faixa
Potência 1 bateria × 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.