Extech MO55

Medidor de Umidade com pino/sem pino combinado

Faça medições rápidas de umidade de uma variedade de materiais de construção usando o método com ou sem pinos (não invasivo) com o Extech MO55. Este medidor de umidade fácil de operar usa ícones de exibição para indicar os níveis de umidade, bem como oferece um alerta sonoro. É ideal para projetos e aplicações de restauração de edifícios onde a detecção de umidade em pisos, azulejos e sob carpetes é fundamental, e é uma ferramenta essencial para analisar os efeitos posteriores do vazamento de água atrás de paredes e em tetos.

Medições rápidas em madeira, folha de rocha, gesso e muito mais
Teste a umidade usando pinos integrados ou usando o sensor, até uma profundidade de 25 mm (~1 pol.)
O alerta sonoro emite um bipe mais rápido à medida que os níveis de umidade aumentam; os ícones do visor indicam baixo, médio ou alto teor de umidade
Compacto e eficiente, com um teste de verificação de nível de bateria integrado e de medição

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±(3% da leitura + 5 dígitos)
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,10%
Resolução máx. do teor de umidade WME (sem pino) 0,10%
Teor de umidade WME (pino) Madeira: 5 a 50%; outros materiais de construção: 1,5 a 33%
Teor de umidade WME (sem pino) Madeira: 0 a 99,9%; outros materiais de construção: 0 a 99,9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6,7 × 2,6 × 1,2" (170 × 65 × 30 mm)
Garantia 2 anos
Peso Bateria de 120 g (4,2 oz) não incluída
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO55

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech MO55 User Manual

User Manual

Extech MO55 User Manual GB

Certification

Extech MO55 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO55 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.