Produto descontinuado

Extech MO55W

Medidor de umidade com/sem pinos para registro de dados sem fio

Meça rapidamente o teor de umidade na madeira e em outros materiais de construção com o Extech MO55W, oferecendo sua opção de medição de método sem pinos (não invasivo) ou pino direto. Usando o recurso sem fio, o módulo de registro de dados Bluetooth® e o aplicativo gratuito ExView® W-Series, você pode transmitir leituras em tempo real para seus dispositivos inteligentes, armazenar mais de 15 mil leituras para transferência sem fio, gerando um relatório/análise de dados, adicionar notas e leituras a fotos tiradas da câmera de seu dispositivo inteligente e usar seu dispositivo inteligente como uma segunda tela, para fácil visualização ou compartilhamento. O MO55W é simples de operar e usa ícones que indicam o teor de umidade e alertam quando os níveis de umidade excedem os limites programados.

Meça rapidamente o teor de umidade na madeira e em outros materiais de construção
Exibe o nível de umidade na madeira e em materiais de construção com medição de umidade não invasiva sem pinos, até uma profundidade máxima de 25 mm (1")
Tire fotos da área de medição com seu dispositivo inteligente para capturar imagens relacionadas à medição e documentar os dados da medição
Completo com dois pinos (instalados no medidor), tampa protetora, módulo de registro de dados sem fio (DAT12), bateria de 9V e estojo flexível

Especificações

Especificações gerais
Memória 15.360 pontos de dados (via Módulo de registro de dados Bluetooth DAT12)
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±(3% da leitura + 5 dígitos)
Profundidade de medição Pino: aprox. 8 mm (0,3"); Sem pino: 25 mm (1")
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,10%
Resolução máx. do teor de umidade WME (sem pino) 0,10%
Teor de umidade WME (pino) Madeira: 5 a 50%; outros materiais de construção: 1,5 a 33%
Teor de umidade WME (sem pino) Madeira: 0,1 a 99,9%; outros materiais de construção: 0,1 a 99,9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE, FC
Dimensões 6,7 × 2,6 × 1,2" (170 × 65 × 30 mm)
Garantia 2 anos
Peso Bateria de 120 g (4,2 oz) não incluída
Potência 1 bateria × 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.