Extech MO57

Medidor de umidade sem pino

Faça medições não invasivas de umidade em madeira e materiais de construção, sem pinos e sem danificar a superfície, com o medidor de umidade Extech MO57. O sensor de umidade esférico proporciona um deslizamento suave em superfícies duras ou delicadas. O medidor é fácil de operar, com ícones que indicam os níveis de teor de umidade e mais o recurso de alerta sonoro. O MO57 é ideal para projetos e aplicações de restauração, em que a detecção de umidade em pisos, azulejos e sob carpetes é fundamental. É uma ferramenta essencial para analisar os efeitos posteriores de vazamentos de água em paredes, no teto e também em superfícies irregulares.

Faça leituras precisas e não invasivas de umidade a uma profundidade de 100 mm (< 4 in); meça a umidade até 99,9% para madeira e outros materiais de construção
O display LCD digital fácil de ler inclui ícones de tipo de material, porcentagem de umidade e aviso de bateria fraca
Os alertas sonoros instantâneos avisam quando os níveis de umidade aumentam, e os ícones na tela exibem níveis baixos, médios e altos de umidade.

Especificações

Especificações gerais
Profundidade de medição <100 mm (4 in)
Resolução máx. do teor de umidade WME (sem pino) 0,10%
Teor de umidade WME (sem pino) Madeira: 0,1 a 99,9%; outros materiais de construção: 0,1 a 99,9%
Tipo de Sensor Pinless spherical sensor
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 210 × 70 × 33 mm (8,3 × 2,8 × 1,3 in)
Garantia 2 anos
Peso Bateria de 155 g (5,5 oz) não incluída
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO57

Certification

Extech MO57 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO57 Datasheet

User Manual

Extech MO57 Users Manual

User Manual

Extech MO57 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.