Extech MO750

Medidor de Umidade do Solo

De operação fácil com apenas uma mão, o Medidor de Umidade do Solo Extech MO750 possui uma sonda de umidade de 8” integrada de alta resistência que monitora os níveis de umidade no solo de 0% a 50%. O medidor possui um corpo durável e resistente à água com um visor LCD grande, retenção de dados para congelar as leituras no visor e função mínimo/máximo. Vem com uma sonda de umidade substituível (MO750-P), 4 pilhas AAA, tampa do sensor da sonda e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,10%
Teor de umidade WME (pino) 0 a 50%
Tipo de Sensor Integrated Contact Probe
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 374 × 40 × 40 mm (4,7 × 1,6 × 1,6 in)
Garantia 2 anos
Peso 267 g (9,4 oz)
Potência 4 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech MO750 User Manual

Certification

Extech MO750 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO750 User Manual GB

Datasheet

Extech MO750 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.