Produto descontinuado

Extech MO750-P

Replacement Moisture Probe

The Extech MO750-P is a spare or Replacement Moisture Probe for the MO750 Soil Moisture Meter. This probe features a durable construction and is 20.3 cm (8 in) in length.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.