Produto descontinuado

Extech MP530A

MultiPro® High-Performance MultiMeter

The Extech MP530A is a 5000 count, True RMS auto ranging Multimeter that measures AC/DC voltage and current, resistance, temperature, capacitance, and frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include diode test, continuity check, auto power off, data hold, and low resistance auto lead zero, all on an easy to read, backlit display. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 50nF ,500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF
Corrente Alternada (CA) 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corrente Contínua (CC) 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frequência 5Hz to 125kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0.8% of reading + 4 digits)
Precisão básica da corrente CC ±(0.2% of reading + 4 digits)
Precisão básica da frequência ±(0.01% of reading + 2 digits)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1 °F/ °C
Precisão básica da tensão CA ±(0.8% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(0.08% of reading + 2 digits)
Resistência 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.1µA
Resolução máx. da frequência 0.001Hz
Resolução máx. da resistência 0.01Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Resolução máx. da tensão CA 0.01mV
Resolução máx. da tensão CC 0.01mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Temperatura (Tipo N) ±(0.3% of reading + 3 digits)
Tensão de CA 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tensão de CC 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantia 2 years
Peso 0.75lb (340g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MP510A MP530A User Manual

Datasheet

Extech MP510A MP530A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.