Extech MS420

Osciloscópio digital de 2 canais 20 MHz

O osciloscópio digital de 2 canais MS420 de 20 MHz da Extech oferece uma gama de recursos para a solução eficaz de problemas de eletrônicos e sistemas elétricos controlados eletronicamente. Com largura de banda de 20 MHz e conveniências como ajuste automático que otimiza a posição, o alcance, a base de tempo e o acionamento para garantir uma exibição estável de praticamente qualquer forma de onda, o MS420 pode ser usado em reparos de campo ou serviço de bancada. Para identificar problemas sutis, o Peak Detect apresenta uma captura rápida de falhas de 50 ns. Funções principais como FFT, Modo XY, Retenção do gatilho, Matemática da forma de onda, Modo médio e Modo de persistência garantem que você possa solucionar problemas com confiança usando uma variedade de abordagens. Para iniciar rotinas de teste recorrentes, você pode armazenar e recuperar até 4 telas de forma de onda e configurações para economizar tempo de trabalho a trabalho. Este osciloscópio com classificação CAT II amplia sua funcionalidade com funções completas de DMM exibidas no visor LCD colorido grande de 97 mm (3,8 pol). O MS420 vem com duas sondas de osciloscópio 1X/10X, cabos de teste, software e cabo USB compatíveis com Windows XP/Vista, módulo de medição de capacitores, chave de fenda de ajuste, adaptador/carregador CA, estojo rígido, manual do usuário e garantia limitada de dois anos do fabricante.

Especificações

Especificações gerais
Acoplamento de disparo CA/CC
Capacitância 51,2 nF a 100µF
Captura de falha 50 ns
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 40 mA, 300 mA, 20 A
Corrente Contínua (CC) 40 mA, 300 mA, 20 A
Faixa de base temporal 5 ns a 5 s/div
Impedância de entrada 1 MΩ/20 pF
Interface para PC USB
Largura de banda de frequência 20 MHz
Medição do cursor Tensão e tempo
Memória 6 K pontos por canal
Modo(s) de amostra Amostra, média, detecção de pico
Modo(s) de disparo Execução livre, disparo único, borda, vídeo
Número de Canais 2
Origem do disparo CH1, CH2
Resistência 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 40MΩ
Resolução vertical 8 bits
Sensibilidade vertical 5mV a 5V/div
Taxa de Amostragem 100 MS/s
Tempo de elevação 17,5 ns
Tensão de CA 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V
Tensão de CC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V
Tensão de Entrada 400 V (pico)
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II - 400 V
Certificações CE
Dimensões 180 × 113 × 40 mm (7 × 4,4 × 1,6 pol)
Display LCD em cores 96 mm (3,8 pol) (320 x 240 pixels)
Garantia 2 anos
Peso 690 g (24,3 oz)
Potência Bateria recarregável de íons de lítio, adaptador/carregador de energia CA/CC

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MS6000

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech MS420 User Manual

Certification

Extech MS420 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MS420 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.