Produto descontinuado

Extech MS6060

60MHz 2-Channel Digital Oscilloscope

The Extech MS6060 is a 60 MHz, 2-Channel Digital Oscilloscope. The 14.2 cm (5.6 in) color LCD display shows up to 23 automatic measurements. Also included is a waveform recorder to capture/replay input waveforms from CH1 and CH2 with a maximum record length of 1000 frames. Store and recall up to 1000 waveform screens and setups using the installed 2G microSD card. it features an easy to use pop up menu with a built in, multi language system, plus an automatic cursor to track measurements. Complete with two 1 X/10 X oscilloscope probes, test leads, 7.4 V Li-Ion battery, universal AC charger, and carrying case.

Recursos e suporte

User Manual

Extech MS6000 Series User Manual

Certification

Extech MS6060 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MS6000 Series Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.