Produto descontinuado

FLIR Nemesis 6x

Night Vision Riflescope

The FLIR Nemesis 6x is designed to place shots on long-range targets in minimal light conditions. Built with high-performance Gen 2+ or Gen 2 "Quicksilver" black and white image intensifier tubes, the Nemesis 6x captures excellent night vision and mounts on standard Picatinny/Weaver rail systems. Adjustable illuminated reticle and included detachable long-range IR illuminator enhance image clarity and shot precision.

Superior Clarity for Long-Range Precision
6x optical lens, high-performance intensifier tube, and XLR IR illuminator produce superior vision downrange.
Manual reticle controls and easy-to-use windage and elevation compensation allow quick shooting adjustments.
Three unique mounting rails for lasers, illuminators, and other compatible accessories.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria -6 to +2 dpt
Alívio Ocular [mm] 46 mm
Ampliação 6x
Campo de Visão 6.5°
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 10 mm
Faixa de Foco 25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 2+ QS ("Quick Silver" White Phosphor)
Iluminador de Infravermelho Detachable Long Range IR
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução 47-54 lp/mm
Sistema de Lentes F/2.0; 160 mm
Tipo de Fotocátodo Multi-Alkali
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°С (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°С (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 60 hours
Fonte de Alimentação One CR-123 Lithium 3V or Any CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Yes
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula Red
Indicador de Infravermelho No
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação 1/2 MOA
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula Crosshair
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 385 x 91 x 99 mm (15.2 x 3.6 x 3.9 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 1.9 kg (4.2 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Remote Control, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Packing Box, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Extended Rail Adapter #85, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam

Acessórios

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure