Pacote Nexus®

Elara (Série DX + Detecção de Radar com FLIR Nexus Logic

O pacote FLIR Nexus combina uma câmera de segurança multiespectral da série Elara™ DX com panorâmica/inclinação/zoom (PTZ) com um radar terrestre Elara R-290 para consciência situacional completa nos ambientes mais punitivos. A cobertura total de radar, imagens térmicas e imagens de luz visível oferece aos operadores a capacidade de monitorar grandes áreas em escuridão total, luz brilhante e clima adverso. Os recursos excepcionais de detecção e identificação da Elara DX-Series ajudam os integradores a fornecer soluções para problemas desafiadores de imagem, enquanto o radar Elara R-290 oferece alcance de até 400 metros para rastreamento de veículos e alcance de 200 metros para rastreamento humano, com a capacidade de orientar câmeras PTZ para verificação visual para maximizar a cobertura de segurança.

Consciência completa em qualquer condição de iluminação ou clima, com cobertura de câmera térmica/visível dupla, bem como radar terrestre de campo de visão de 90°.
Rastreie continuamente e localize com precisão até 32 alvos simultaneamente, com comunicação perfeita entre dispositivos, —incluindo disparo de alarme —através da Flir Nexus.
Integra informações de rastreamento de alvos por radar, bem como dados visíveis e térmicos com o Flir United VMS e outros sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros para precisão e controle total.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A)
Marcação
CE RoHS
IP66
WEEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Perfil S
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP IP66
Temperatura de Armazenamento -55 °C a 85 °C
Temperatura Operacional Radar: Câmera de -40 °°C a 70 °°C (-40 °F a 158 °F
): -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-64
Geral
Consumo de Energia Radar: Câmera de 7,5 W
: 24 VAC máx.: 61 W, PoE máx: 43 W
E/Ss Ethernet RJ45, Bloco de terminais de 10 pinos
Faixa de Foco Atérmica, Sem Foco
Peso Radar: 2,4 kg (5,29 lbs)
Câmera: 9,1 kg (20,06 lbs
Potência de transmissão de RF 14 dBm (0,025 W)
Protocolos AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
Tensão de Entrada Radar: Câmera de 12V CC, 24V CA e PoE+
: Injetor PoE universal de 24 VCA (±10%)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com vida útil prolongada
Tipo de sensor visível CMOS Full HD 4K, tipo 1/1,8
Zoom Visível: Zoom Óptico–31, Zoom Eletrônico Contínuo para Térmica de 8x
: Zoom eletrônico contínuo de até 4x
Medição e análise
Alvos de Radar Máx. 32
Faixa de Detecção de Pessoas 200 m (656 pés)
Faixa de detecção de veículos 400 m (1.312 pés)
Faixa de Frequência Faixa ISM de 24,000–24,250 GHz
Informações do Alvo Coordenações GPS, velocidade, RCS, alcance, ângulo/direção do azimute, direção, curso/faixa, ID do alvo
Precisão Angular 0,6°
Predefinições Programáveis 256
Resolução de alcance 1,5 m (4,92 pés)
Velocidade mín. de detecção do alvo 0,2 m/s (0,65 f/s)
Área de Cobertura 7,6 acres/30.000 m² (Detecção Humana)
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Velocidade de Inclinação -10° a 190°
0,1° a 60°/s
Velocidade de Panorâmica Contínuo 360°
0,1° a 90° /s
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Perfil S
E/S Digital Entrada: 4 conjuntos/5 V 10 kΩ pull up
Saída: 2 conjuntos/saídas de relé, máx. 130 mA 24 V CC/CA
Ethernet 10/100/1.000 Mbps
Protocolos Compatíveis Radar: AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, câmera FLIR Nexus CGI
: IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolução de Streaming Térmica: QVGA a VGA
Visível: VGA a 4k
Câmera termográfica
Campo de Visão da Lente HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36,65° - 1,2°
Características Ópticas Campo de visão (FOV): Comprimento
focal de 50° × 38°: 8,7 mm
Comprimento Focal Visível: 6,5 mm–202 mm
Térmico: 8,7 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Brilho, Nitidez, Contraste
Densidade de Pixels 12 µm
Faixa Espectral 7,5 μm a 13,5 μm
Formato de Matriz 640 x 480
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC) – acionadores térmicos e temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, predefinições e definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Sensibilidade Câmera visível: Cor—0,25 Lux (@ (f1.6 AGC ligado, 30FPS)
B/W—0.10 Lux (@ (f1.6 AGC ligado, 30FPS)
Câmera térmica: <50 mK@ 25 °C
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz ou PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Câmera de luz visível
Campo de Visão da Lente HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36,65° - 1,2°
Comprimento Focal Visível: 6,5 mm–202 mm
Térmico: 8,7 mm
Faixa Espectral 7,5 μm a 13,5 μm
Formato de Matriz 640 x 480
Sensibilidade Câmera visível: Cor—0,25 Lux (@ (f1.6 AGC ligado, 30FPS)
B/W—0.10 Lux (@ (f1.6 AGC ligado, 30FPS)
Câmera térmica: <50 mK@ 25 °C
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Térmica: Um canal de H.264 e M-JPEG
Visível: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

FLIR Nexus Bundle_R-290+Elara DX

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.