Produto descontinuado

Nyx-7

Night Vision Goggles

The FLIR Nyx-7 bi-ocular goggle system offers clear and bright night vision in minimal light conditions. High-grade optics, intuitive electronics, and Gen 2+ image intensifier tubes offer reliable vision while head or helmet mounting options allow exceptional hands-free use. Available 3x or 5x magnification lenses and attachable high-powered IR illuminator add mid- to long-range viewing capability.

Reliable Vision in a Customizable System
Built-in IR illuminator and ruggedized weather-resistant housing maintain imaging performance in difficult conditions
Head and helmet mounting options, external illuminator, and available magnified lenses enhance user-customization.
Automatic brightness control and 60-hour battery life offer reliable and long-lasting night vision.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Alívio Ocular [mm] 16 mm
Ampliação 1x standard (3x, 5x optional)
Campo de Visão 40°
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 14 mm
Faixa de Foco 0.25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 2+ SD (Standard Definition)
Iluminador de Infravermelho Yes
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução 45-51 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.2; 24 mm
Tipo de Fotocátodo Multi-Alkali
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 60 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1), or AA Alkaline 1.5V (1), or any AA or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 1.2V to 3.7V (1)
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho Yes (In FOV)
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 150 × 102 × 70 mm (5.9 × 4 × 2.8 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.45 kg (0.9 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos One Lithium Battery CR123A, Soft carrying Case, Instruction Manual with Warranty Card, Goggle Kit #2, Battery adapter CR123A 3V / AA 1.5V, Lens Tissue, Packing Box
Acessórios Opcionais ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 with Adapter/Swing Arm #37 , MICH Helmet Mount Assembly USA #107 with Adapter/Swing Arm #37, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, 3x Afocal Lens Kit: Lens #22 with Adapter #23, Helmet Mount #183 (Shroud), Adapter #59, 5x Afocal Lens with Adapter #23, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator w/Dovetail to Weaver Transfer Piece #21, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Helmet Mount #4

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

NYX7 Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty