Produto descontinuado

FLIR Nyx-7 Pro

Night Vision Goggles

The FLIR Nyx-7 Pro is an extremely rugged, compact bi-ocular night vision goggle system. High-grade optics and automatic brightness control provide clear nighttime images under the most trying conditions. Included flip-up head mount or optional universal helmet mount allow simple hands-free use while available 3x and 5x magnified lenses convert the Nyx-7 Pro to a long-range optic.

Exceptional Vision, Versatile Range Performance
Manual gain control knob and built-in IR illuminator amplify vision in tough weather and lighting conditions.
Available 3x and 5x magnified optical lenses convert head or helmet mounted goggles into a powerful long-range viewer.
Easy-to-operate controls, tough composite housing, and 60-hour battery life stand up to harsh conditions.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria -6 to +2 dpt
Alívio Ocular [mm] 15 mm
Ampliação 1x standard (3x, 5x optional)
Campo de Visão 40°
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 15 mm
Faixa de Foco 0.25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 2+ HD (High Definition)
Iluminador de Infravermelho Yes (built-in with pivotal flood lens)
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução 55-72 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.2; 27 mm
Tipo de Fotocátodo Multi-Alkali
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 60 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1), or AA Alkaline 1.5V (1), or any AA or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 1.2V to 3.7V (1)
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho Yes (In FOV)
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 204 × 127 × 61 mm (8.0 × 5.0 × 2.4 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.49 kg (1.0 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Packing Box, Instruction Manual with Warranty Card, Soft carrying Case, Battery, ARFS4 - Advanced Range Finding Stadia for 4x Lens, Battery adapter CR123A 3V / AA 1.5V, Lens Tissue, Goggle Kit #2
Acessórios Opcionais ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, 3x Afocal Lens #22, 5x Afocal Lens, MICH Helmet Mount Assembly USA #107 with Adapter/Swing Arm #59, Helmet Mount #183 (Shroud), Adapter #59, PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 with Adapter/Swing Arm #59, XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator w/Dovetail to Weaver Transfer Piece #21, Helmet Mount #4, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

NYX7 Pro Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.