Extech Oyster-10

Medidor de pH\/mV\/temperatura da série Oyster™

O design exclusivo da Oyster™ pode ser usado no laboratório ou em campo. O LCD grande embutido na tampa ajustável “flip-up” exibe pH ou mV e temperatura simultaneamente. Invólucro à prova de respingos e touchpad táctil do painel frontal para inclinar e calibrar. Design robusto para uso de mão ou bancada; alça para pescoço para operação “sem as mãos”. Mede pH (0,00 a 14,00 pH), mV (-999 mV a 999 mV) e temperatura (0,0°C a 100,0°C / 32,0°F a 212,0°F). Precisão de 0,5°C / 0,02 pH, 2 mV, 0,8°F e resolução de 0,01 pH, 1 mV e 0,1°. A função de memória armazena e recupera 25 leituras rotuladas. Armazenamento e recuperação mín./máx., °C\/°F alternável. Bipe audível para alertar o usuário quando a função for concluída. Compensação de temperatura automática ou manual. Sonda vendida separadamente.

O design exclusivo da Oyster™ pode ser usado no laboratório ou em campo
O LCD grande embutido na tampa ajustável "flip-up" exibe pH ou mV e temperatura simultaneamente
Invólucro à prova de respingos e touchpad táctil no painel frontal para inclinar e calibrar; design robusto para uso portátil ou em bancada; alça para pescoço para operação sem o uso "das mãos"

Especificações

Especificações gerais
ORP -999 a 999 mV
pH 0,00 a 14,00 pH
Precisão básica da temperatura (contato) 0,5° C (+ 0,8° F)
Precisão básica de pH ±0,02 pH
Precisão básica ORP ± 2 mV
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,0 a 99,9° C
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. ORP 1 mV
Temperatura (contato) 32,0 a 212,0° F
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 340 g (12 oz)
Potência 1 pilha × 9 V ou adaptador de CA opcional

Recursos e suporte

User Manual

Extech Oyster-10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.