Extech Oyster-15

Kit de medidor de temperatura/pH/mV da série Oyster™

O design exclusivo da Oyster™ pode ser usado no laboratório ou em campo. Um LCD grande embutido na tampa ajustável “flip up” exibe pH ou mV e temperatura simultaneamente. Armazena/recupera 25 leituras rotuladas. Compensação de temperatura automática ou manual. Reconhecimento de buffer de 5 pontos. Inclui medidor, alça para pescoço, pilha de 9 V, sonda de pH, tampões de amostra (4 e 7 pH) e estojo de transporte. Sonda de temperatura RTD opcional.

O design exclusivo da Oyster™ pode ser usado no laboratório ou em campo
Invólucro à prova de respingos e almofada tátil do painel frontal para inclinar e calibrar, design robusto para uso portátil ou em bancada; alça para pescoço para operação sem o uso" das "mãos
Inclui o medidor Oyster-10, minieletrodo de pH, tampões de calibração (4 e 7 pH) e estojo de transporte

Especificações

Especificações gerais
ORP -999 mV a 999 mV
pH 0,00 a 14,00 pH
Precisão básica da temperatura (contato) 0,5° C (+ 0,8° F)
Precisão básica de pH ±0,02 pH
Precisão básica ORP ± 2 mV
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,0 a 99,9° C
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. ORP 1 mV
Temperatura (contato) 32,0 a 212,0° F
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 340 g (12 oz)
Potência 1 pilha × 9 V ou adaptador de CA opcional

Recursos e suporte

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.