Extech PH100

Medidor de pH ExStik®

O medidor de pH ExStik® PH100 à prova d'água da Extech é um medidor de pH em um bastão robusto, preciso e reutilizável com recursos exclusivos de armazenamento de dados que o tornam excepcionalmente fácil de usar. O eletrodo de superfície plana permite medir o pH em líquidos, semissólidos e sólidos, limitando a quebra do eletrodo e junções obstruídas. O visor LCD exibe pH, temperatura e um gráfico de barras analógico que mostra evoluções em acidez ou alcalinidade e indica quando a leitura está estável. Outros recursos incluem compensação automática de temperatura, desligamento automático, indicador de bateria fraca e retenção de dados. O PH100 vem com uma tampa protetora do sensor, um copo de amostra, quatro baterias de botão CR2032 de 3V e uma alça de pescoço (1,2 m). Para maior conveniência, compre a base ponderada EX006, que contém o copo de amostra e o medidor ExStik®.

Medições de pH rápidas e fáceis no local
Saiba instantaneamente quando substituir o eletrodo e quando recalibrar graças ao indicador de renovação e ao alerta de CAL
Gravar e recuperar 15 leituras marcadas sequencialmente usando o recurso Memória, para que você saiba como suas leituras mudaram ao longo do tempo
O gráfico de barras analógico se origina no ponto neutro (pH 7,00) para visualizar de forma conveniente as evoluções em acidez ou alcalinidade

Especificações

Especificações gerais
Memória 15 leituras
pH pH de 0,00 a 14,00
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °C\/1,8 °F
Precisão básica de pH ±pH 0,01
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH pH 0,01
Temperatura (contato) -5 °C a 90 °C (23 °F a 194 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3.8 oz)
Potência 4 × pilhas moeda CR-2032 (3V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Certification

Extech PH100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH100 Datasheet

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.