Extech PH110

ExStik® Medidor de pH recarregável

Agora é possível testar o pH no local de forma simples e correta com o Medidor de pH ExStik® PH110 à prova d’água. O durável medidor ExStik® apresenta um eletrodo recarregável de superfície plana para medir o pH em líquidos, semissólidos e sólidos, – sem mais rupturas de eletrodo ou entupimentos de junções. Já que é rápido recarregar o ExStik®, você não precisa se preocupar com a vida útil do eletrodo. O medidor ExStik® é uma ferramenta inestimável para medir o pH em xampus, sabonetes líquidos, limpadores faciais, loções, cremes e outros. Use o medidor para monitorar piscinas e banheiras de hidromassagem ou para medir acidez e alcalinidade no solo, na pele e em carpetes. Esta é uma ferramenta valiosa na jardinagem hidropônica e na agricultura. Faça leituras importantes em cimento, agricultura, piscicultura, águas residuais, reciclagem de anticongelantes, preparação de alimentos, materiais de limpeza e fabricação de papel, celulose e tinta. Vem completo com o eletrodo de pH recarregável, uma garrafa de 1,5 mL de KCI, duas junções de referência, duas ferramentas de remoção, uma tampa protetora, um copo de amostra, quatro baterias de 3 V CR-2032 e uma alça de pescoço de 1,2 m (48 in).

Especificações

Especificações gerais
Memória 15 leituras
pH 0,00 a 14,00 pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica de pH ±0,01 pH
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Temperatura (contato) -5 a 90°C° (23 a 194°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 × pilhas moeda CR-2032 (3V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Datasheet

Extech PH110 Datasheet

Certification

Extech PH110 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.