Produto descontinuado

Extech PH210

Compact pH/ORP/Temperature Meter

The Extech PH210 is a Compact pH/ORP/Temperature Meter that displays pH or mV and temperature all simultaneously. It uses a pH or ORP electrode with standard BNC connector, and it has ATC to improve accuracy when used with optional temperature probe. Electrodes are sold separately. Complete with 9 V battery and soft case.

Especificações

Especificações gerais
Memória 15 readings
ORP -1999 to 1999mV
pH 0.00 to 14.00pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1.5°F/±0.8°C
Precisão básica de pH ±0.04pH
Precisão básica ORP ±0.5%mV
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0.01pH
Resolução máx. ORP 1mV
Temperatura (contato) 32 to 212°F/0 to 100°C (manual) 32 to 140°F/0 to 60°C (Temperature probe)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (200g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech PH210 User Manual

Certification

Extech PH210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH210 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.