Extech PH220-C

Medidor de pH Palm à prova d'água com temperatura

O Extech PH220-C é um medidor de pH do tamanho da palma da mão, com um eletrodo cabeado que pode medir o pH, diferença de tensão potencial (mV) e temperatura. Um microprocessador integrado permite o reconhecimento automático do buffer, e a memória interna armazena até 25 leituras. Esta unidade completamente à prova d'água apresenta um visor LCD grande, com leituras de medição simultâneas e indicador de bateria fraca. Inclui eletrodo de pH com cabo, estojo protetor, tampões de pH e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
pH 0,00 a 14,00 pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±0,8 °F/0,5 °C
Precisão básica de pH ±0,01 pH
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1°
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Temperatura (contato) 0 a 99,9 ° C (32 ° a 212 ° F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 111 × 79 × 39 mm (4,4 × 3,1 × 1,5")
Garantia 2 anos
Peso 260 g (9,2 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.