Produto descontinuado

Extech PH220-S

Waterproof Palm pH Meter with Temperature

The Extech PH220-S is a Palm pH Meter with a stick electrode. The unit is completely waterproof when its electrode is connected to the meter. A microprocessor provides for automatic buffer recognition, and its memory stores up to 25 readings. Includes stick pH electrode, protective holster, pH buffers, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
pH 0.00 to 14.00pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±0.8°F/0.5°C
Precisão básica de pH ±0.01pH
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0.01pH
Temperatura (contato) 32° to 212°F (0 to 99.9°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 4.4 × 3.1 × 1.5" (111 × 79 × 39mm)
Garantia 2 year
Peso 9.2 oz (260g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.