Extech PH300

Kit de pH/mV/temperatura à prova d'água

O kit de pH/temperatura Extech PH300 mede pH, mV e temperatura em sua bancada ou em campo. Ele tem um botão de calibração automática de pH 4, 7 e 10 com a opção de calibração de três pontos para melhor precisão e compensação automática de temperatura. A memória armazena até 200 leituras com número de série, valor medido e temperatura. O medidor tem uma tela LCD grande, azul e retroiluminada com uma função de desligamento automático além de uma função de desativação que economiza a vida útil da bateria. A caixa à prova d'água IP57 protege contra umidade e elementos. Vem com um eletrodo de pH/mV/temperatura, um estojo de borracha protetor, as soluções de calibração de pH (4, 7 e 10 pH), duas pilhas AA, estojo rígido e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Memória 200 leituras
ORP -1.999 mV a 1.999 mV
pH -2,0 a 19 pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °F/0,5 °C
Precisão básica de pH ±0,02 pH
Precisão básica ORP ±0,15 mV
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1°
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. ORP 1 mV
Temperatura (contato) 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2")
Garantia 2 anos
Peso 180 g (6,3 oz)
Potência 2 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech PH300 Datasheet

User Manual

Extech PH300 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.