Produto descontinuado

Extech PH50

Waterproof pH Pen

The Extech PH50 Waterproof pH Pen has a pH range of 2 pH to 12 pH with a LCD display that shows the pH readings. It makes it easy to calibrate a single CAL key with the automatic pH buffer recognition (4 pH, 7 pH, and 10 pH). The user has a choice of a 3 point calibration for better accuracy. This pen features the data hold which freezes the readings on the display as well as a low battery indicator. It also features an auto power off to help conserve the battery life. The PH50 comes complete with a built in electrode, sensor cap, inner pH electrode protection cap, and four LR44 button batteries.

Especificações

Especificações gerais
pH 2.0 to 12.0pH
Precisão básica de pH ±0.3pH
Resolução máx. de pH 0.1pH
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP67
Dimensões 6 × 1.5 × 0.9" (152 × 37 × 24mm)
Garantia 2 years
Peso 2.3oz (65g)
Potência 4 × LR44 (1.5V) button batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech PH50 PH60 Datasheet

User Manual

Extech PH50 User Manual

Certification

Extech PH50 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.