Produto descontinuado

Extech PH60

Waterproof pH Pen with Temperature

The Extech PH60 Waterproof pH Pen With Temperature has a pH range of 0 pH to 14 pH, as well as a temperature range of 0°C to 50°C (32°F to 122°F). It has a dual LCD screen that displays both pH and temperature readings. This meter has automatic temperature compensation, low battery indication, and an auto power off function. It is easy to calibrate a single CAL key with the automatic pH buffer recognition (4 pH, 7 pH, and 10 pH). The user has a choice of 3 point calibration for better accuracy. Also, this meter has a data hold feature that freezes the readings on the display. The PH60 comes complete with the built in electrode, sensor cap, inner pH electrode protection cap, and four LR44 button batteries.

Especificações

Especificações gerais
pH 0.0 to 14.0pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1°F/±0.5°C
Precisão básica de pH ±0.2pH
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0.1pH
Temperatura (contato) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP67
Dimensões 6 × 1.5 × 0.9" (152 × 37 × 24mm)
Garantia 2 years
Peso 2.3oz (65g)
Potência 4 × LR44 (1.5V) button batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech PH50 PH60 Datasheet

User Manual

Extech PH60 User Manual

Certification

Extech PH60 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.