Extech PH90

Medidor de pH à prova d'água

Invólucro resistente à prova d'água (IP57) com eletrodo de superfície plana para medição de pH em líquidos, semissólidos e sólidos. Não quebra nem entope as junções como os eletrodos tradicionais de bulbo de vidro. O sensor fácil de substituir é perfeito para uso em campo ou laboratório.

Especificações

Especificações gerais
pH 0 a 14,00 pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1°C (±1,8°F)
Precisão básica de pH ±(0,01 pH + 1d) ou ±0,2 pH
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1°
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Temperatura (contato) 0 a 90 °C (32 a 194 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 36 × 170 × 36 mm (1,4 × 6,7 × 1,4 pol)
Garantia 2 anos
Peso 85 g (3 oz)
Potência 2 × pilhas de botão CR3032 (3 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PH90

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech PH90 User Manual

Certification

Extech PH90 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH90 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.