Extech PQ2071
Alicate amperímetro CA True RMS 1-\/3-Fase 1.000 A
O PQ2071 é um alicate amperímetro de alimentação CA True RMS de 1-\/3 fases de 1000 Amp. O alicate amperímetro multifuncional PQ2071 da Extech opera como alicate amperímetro True RMS, medidor de potência, multímetro e detector de tensão CA. Com classificação de segurança CAT IV-600 Volts, o PQ2071 mede corrente CA, tensão, frequência e potência, incluindo potência real, potência aparente, potência reativa e potência ativa. Mede potência real 3-Phase (kW) 1-Phase e balanceada, potência aparente (kVA), potência reativa (kVAR) e potência ativa (kWh), além de fator de potência e ângulo de fase. Com uma abertura de garra de 55 mm (2,16 pol). Tela LCD grande com luz de fundo dupla (contagem de 9.999) com gráfico de barras. Medições de frequência de até 200 Hz. armazene/recupere manualmente até 99 conjuntos de dados. Inclui as funções mín/máx, retenção de dados e desligamento automático. Interface USB para conexão a um PC para função de registro de dados com software incluído. Completo com cabos de teste, quatro cabos codificados por cores e clipes-jacaré, cabo USB, software para PC, pilha de 9 V e estojo flexível.
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Software Download
Extech PQ2071 Software
User Manual
Manual do usuário do Extech PQ2071 BR
User Manual
Extech PQ2071 User Manual
Certification
Extech PQ2071 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech PQ2071 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.