Produto descontinuado

Extech PQ3350-1

Analisador 3-Phase de potência e harmônicas

O Extech PQ3350-1 é um analisador 3-Phase de potência e harmônicas capaz de até 52.428 leituras monofásicas ou 17.476 leituras trifásicas. Ele inclui uma grande tela de LCD com luz de fundo que exibe até 35 parâmetros em uma tela e permite a exibição simultânea de harmônicos e formas de onda. Para sistemas monofásicos e trifásicos/3 ou trifásicos/4 fios. Completo com 3 alicates de corrente flexíveis, inclui 4 cabos de tensão com clipes-jacaré e clipes de êmbolo retráteis, 8 pilhas AA, adaptador universal de CA, software, cabo de interface USB e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 1.200 A
Energia Ativa 9,999 MW
Energia ativa 9.999 kVAR
Energia de potência ativa 0 mWh a 999.999 kWh
Energia de potência reativa 0,0 kVARh a 1.000 MWh
Fase -180.0° a 0° a +180.0°
Fator de crista 1,00 a 99,99
Fator de potência 0,0 a +1,00
Frequência 45-65 Hz
Harmônicas 1 a 99
Memória 52.428 registros (fase única); 17.476 registros (3 fases)
Potência aparente 9.999 kVA
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0,5% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da corrente CA de pico ±(5% da leitura + 30 dígitos)
Precisão básica da frequência 0,1 Hz
Precisão básica da potência aparente VA=Vrms x Arms
Precisão básica da potência ativa ±(1% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da potência reativa VAR = sqr (VA² -W² )
Precisão básica da tensão AC de pico ±(5% da leitura + 30 dígitos)
Precisão básica da tensão CA ±(0,5% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica de fase ±1°
Precisão básica de harmônicas ±2%
Precisão básica do fator de crista ±(5% da leitura + 30 dígitos)
Precisão básica do fator de potência ±(1,5%° da leitura ± 8 dígitos)
Tensão de CA 600 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE
Dimensões 257 × 155 × 57 mm (10,1 × 6,1 × 2,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 1.160 g (2,5 lb)
Potência 8 pilhas AA (1,5 V)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart