Extech PQ34-12

Alicate Amperimétrico de 1.200 A

O Extech PQ34-12 é um conjunto de alicates amperimétricos de 1200 Amp. Para uso com os analisadores PQ3450 e PQ3470. Com um tamanho de garra de 50 mm (2 pol), este produto vem com três alicates amperimétricos e uma garantia de anos.

Especificações

Especificações gerais
Acoplamento de saída CA acoplado.
Carga mínima 100 KΩ para precisão especificada
Comprimento do cabo 4 metros (13,17 ft)
Corrente Alternada (CA) 20 A, 200 A e 1.200 A, selecionável por chave
Erro de fase < ±1° (50/60 Hz)
Largura de banda de frequência 45 a 400 Hz.
Precisão básica da corrente alternada CA ±1% em escala total (50/60 Hz)
Sensibilidade de saída 10mV/A (faixa de 20 A), 1mV/A (faixa de 200 A), 0,1 mV/A (faixa de 1.200 A)
Tamanho da garra 50 mm (2,0 pol)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Dimensões 210 x 64 x 33 mm (8,3 x 2,5 x 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 490 g (1.08 lb)
Potência 8 V ±1 V (fornecido pelo medidor)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PQ34-12 BR

User Manual

Extech PQ34-12 User Manual

Certification

Extech PQ34-12 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.