Extech PQ34-2

Alicate Amperimétrico de 200 A

O Extech PQ34-2 é um conjunto de alicates amperimétricos de 200 A. Use com os analisadores PQ3450 e PQ3470. Com um tamanho de garra de 19 mm (0,8 pol) e vem com três alicates amperimétricos e uma garantia de anos.

Especificações

Especificações gerais
Acoplamento de saída CA acoplado.
Carga mínima 100 KΩ para precisão especificada
Comprimento do cabo 4 metros (13,1 pés)
Corrente Alternada (CA) 20 A e 200 A, selecionável por chave
Erro de fase < ±1° (50/60 Hz)
Largura de banda de frequência 45 a 400 Hz.
Precisão básica da corrente alternada CA ±1% escala total (50/60 Hz)
Sensibilidade de saída 10 mV/A (faixa de 20 A), 1 mV/A (faixa de 200 A)
Tamanho da garra 19 mm (0,75 pol)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 600 V
Dimensões 179,9 × 66,9 × 40,1 mm (7,0 × 2,6 × 1,57")
Garantia 2 anos
Peso 330 g (0,73 lb)
Potência 8 V ±1 V (fornecido pelo medidor)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PQ34-2

User Manual

Extech PQ34-2 User Manual

Certification

Extech PQ34-2 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.