Extech PQ34-30

Sondas com alicate de corrente flexível 3.000 A

O Extech PQ34-30 é um conjunto de sondas flexíveis de corrente de 3.000 A para analisadores de qualidade de energia PQ3450/PQ3470. Tem um comprimento de 61 cm (24 pol) para envolver barras de barramento e feixes de fios. Alterna entre 3 faixas: 3.000 A, 300 A e 30 A.

Especificações

Especificações gerais
Acoplamento de saída CA acoplado.
Carga mínima 100 KΩ para precisão especificada
Comprimento do cabo 3,4 metros (11,2 pés)
Corrente Alternada (CA) 30 A, 300 A e 3.000 A, selecionável por chave
Erro de fase < ±1° (50/60 Hz)
Largura de banda de frequência 45 a 400 Hz.
Linearidade/histerese ±0,2% da leitura de 10% a 100% da faixa
Precisão básica da corrente alternada CA ±1% escala total (50/60 Hz)
Sensibilidade de saída 100 mV/A (faixa de 30 A), 10 mV/A (faixa de 300 A), 1 mV/A (faixa de 3.000 A)
Tamanho da garra 600 mm (Flexível 23,6 pés)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Dimensões 105 × 56,5 × 33 mm (4,1 × 2,2 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 480 g (1.06 lb)
Potência 8 V ±1 V (fornecido pelo medidor)

Recursos e suporte

User Manual

Extech PQ34-30 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.