Extech PQ3450

Analisador de energia trifásico/Registrador de dados

O Extech PQ3450 é um analisador de energia trifásico/registrador de dados capaz de registrar até 30.000 conjuntos de medições no formato Excel® em um cartão de memória SD removível. O produto é fácil de segurar com um invólucro robusto sobre moldado. Possui relógio e calendário integrados, 35 parâmetros e classificação de segurança CAT III 600 V. Completo com garantia de um ano, 4 cabos de tensão com clipes-jacaré, 8 pilhas AA, cartão SD, adaptador CA de 100-240 V e estojo. Sondas de fixação vendidas separadamente.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) até 3.000 A (depende dos alicates amperimétricos usados)
Energia Ativa 9,999 MW
Energia ativa 9,999 MVAR
Energia de potência aparente 0,0 KVAh a 9,999 MVAH
Energia de potência ativa 0,0 kWh a 9,999 MWh
Energia de potência reativa 0,0 kVARh a 9,999 MVARH
Faixa de Entrada 200 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 3 V (selecionável pelo usuário)
Fase -180 ° a +180°
Fator de potência 0,00 a 1,00
Frequência 45 Hz a 65 kHz
Memória 30.000 leituras (cartão de memória SD de 2 GB)
Potência aparente 9,999 MVA
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0,5% da leitura)
Precisão básica da energia de energia ativa ±(2.0% da leitura)
Precisão básica da energia de potência aparente ±(2.0% da leitura)
Precisão básica da energia de potência ativa ±(2.0% da leitura)
Precisão básica da faixa de entrada ±(0,5% da leitura)
Precisão básica da frequência ±0,1 Hz
Precisão básica da potência aparente ±(1,0% da leitura)
Precisão básica da potência ativa ±(1,0% da leitura)
Precisão básica da potência reativa ±(1,0% da leitura)
Precisão básica da tensão CA ±(0,5% da leitura)
Precisão básica de fase ±1°
Precisão básica do fator de potência ±0,04
Tensão de CA 600,0 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 225 × 125 × 64 mm (8,86 × 4,92 × 2,52 pol)
Garantia 2 anos
Peso 1.010 g (2,2 lb)
Potência 8 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PQ3450

User Manual

Extech PQ3450 User Manual

Certification

Extech PQ3450 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PQ3450 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.