Extech PQ3450-12

Kit do analisador de energia para registro de dados 1.200 A

Product Variations

O Extech PQ3450-12 é um analisador de energia trifásico/registrador de dados capaz de registrar até 30.000 conjuntos de medições no formato Excel® em um cartão de memória SD removível. Ele inclui uma grande matriz de pontos, relógio e calendário integrados e um LCD com iluminação de fundo e menu na tela fácil de usar. Ele permite a análise completa do sistema com até 35 parâmetros. A relação ajustável do transformador de corrente CT (1 a 600) e do transformador de potencial PT (1 a 1.000) permite sistemas de distribuição de alta potência. Registre até 30.000 leituras em um cartão de memória SD removível no formato Excel®. Ampla faixa de taxa de amostragem (2 segundos a 2 horas). Completo com 4 cabos de tensão com clipes-jacaré, três alicates de corrente de 1.200 A, 8 pilhas AA, cartão SD, adaptador de 100-240 VCA e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 1.200 A
Energia Ativa 9,999 MW
Energia ativa 9,999 MVAR
Energia de potência aparente 0,0 KVAh a 9,999 MVAH
Energia de potência ativa 0,0 kWh a 9,999 MWh
Energia de potência reativa 0,0 kVARh a 9,999 MVARH
Faixa de Entrada 200 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 3 V (selecionável pelo usuário)
Fase -180 ° a +180°
Fator de potência 0,00 a 1,00
Frequência 45 Hz a 65 kHz
Memória 30.000 leituras (cartão de memória SD de 2 GB)
Potência aparente 9,999 MVA
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0,5% da leitura)
Precisão básica da energia de energia ativa ±(2.0% da leitura)
Precisão básica da energia de potência aparente ±(2.0% da leitura)
Precisão básica da energia de potência ativa ±(2.0% da leitura)
Precisão básica da faixa de entrada ±(0,5% da leitura)
Precisão básica da frequência ±0,1 Hz
Precisão básica da potência aparente ±(1,0% da leitura)
Precisão básica da potência ativa ±(1,0% da leitura)
Precisão básica da potência reativa ±(1,0% da leitura)
Precisão básica da tensão CA ±(0,5% da leitura)
Precisão básica de fase ±1°
Precisão básica do fator de potência ±0,04
Tensão de CA 600,0 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações PQ3450-12-NIST_S: CE, UL, NIST
PQ3450-12_S: CE, UL
Dimensões 225 × 125 × 64 mm (8,86 × 4,92 × 2,52 pol)
Garantia 2 anos
Peso 1.010 g (2,2 lb)
Potência 8 pilhas AA (1,5 V)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.