Produto descontinuado

Extech PQ3470-12

1200A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3470-12 is a 3-phase graphical power and harmonics analyzer/datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, three 1200 A current probes, and a case.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 1200A
Energia Ativa 9.999MW
Energia ativa 9.999MVAR
Energia de potência aparente 0.0KVAh to 9.999MVAH
Energia de potência ativa 0.0kWh to 9.999MWH
Energia de potência reativa 0.0kVARh to 9.999MVARH
Faixa de Entrada 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
Fase -180 ° to +180°
Fator de crista 1.00 to 99.99
Fator de potência 0.00 to 1.00
Frequência 45Hz to 65Hz
Harmônicas 1 to 50th
Memória 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Potência aparente 9.999MVA
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0.5% of reading)
Precisão básica da corrente CA de pico ±(5%)
Precisão básica da energia de energia ativa ±(2.0% of reading)
Precisão básica da energia de potência aparente ±(2.0% of reading)
Precisão básica da energia de potência ativa ±(1.0% of reading)
Precisão básica da faixa de entrada ±(0.5% of reading)
Precisão básica da frequência ±0.1Hz
Precisão básica da potência aparente ±(1.0% of reading)
Precisão básica da potência ativa ±(1.0% of reading)
Precisão básica da potência reativa ±(1.0% of reading)
Precisão básica da tensão AC de pico ±(5%)
Precisão básica da tensão CA ±(0.5% of reading)
Precisão básica de fase ±1°
Precisão básica de harmônicas ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
Precisão básica do fator de crista ±(5%)
Precisão básica do fator de potência ±0.04
Tensão de CA 600.0V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garantia 2 years
Peso 2.2lbs (1010g)
Potência 8 × AA (1.5V) batteries

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.