Extech PRC20
Calibrador de termopar
O PRC20 fornece e mede oito dispositivos do tipo termopar (J, K, T, E, C, R, S e N) e fornece saída de precisão exibida como Centígrado/Fahrenheit ou mV. Ele tem cinco predefinições de calibração ajustáveis pelo usuário e uma faixa de temperatura Tipo K de -50 a 1.370 graus C (-58 a 2.498 graus F). O PRC20 é adequado para calibração de laboratório e campo, pesquisa e projeto de engenharia, engenharia de fabricação e teste, solução de problemas de processo de controle de temperatura e aplicações HVCA. Vem com cabo de calibração de termopar com conectores subminiaturas, cabo de calibração padrão com conectores subminiaturas, adaptador CA universal de 100 V - 240 V com quatro plugues, seis pilhas AA de 1,5 volts, estojo rígido e manual do usuário.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech PRC20 BR
User Manual
Extech PRC20 User Manual
Certification
Extech PRC20 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech PRC20 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.