Produto descontinuado

FLIR Predator

Thermal Imaging Riflescope

Ready for day and night engagements, the FLIR Predator offers trusted thermal imaging in a compact, standalone weapon sight. Built with FLIR’s Tau 2 thermal core, the Predator can detect targets in complete darkness and through atmospheric obscurants such as snow, dust, smoke, and fog. The lightweight and intuitive weapon sight offers multiple user-controlled palettes and reticles for better target visibility and shot accuracy.

Proven Thermal Detection
Multiple user-controlled reticles and 25 mm lens allow rapid target acquisition in complete darkness and low-visibility weather conditions.
Reliable thermal imaging in one of the lightest and most compact weapon sights in its class.
Quick-release Picatinny rail mount, three second start-up time, and wireless remote control allow fast and simple operation.

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste da Mira [Pix_MOA] Digitally Controlled
Ajuste de Dioptria Manual
Alívio Ocular [mm] 45 mm
Ampliação 1x
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 25° × 8°
Comprimento Focal da Objetiva 25 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 10 mm
Faixa de Ajuste da Elevação [NTSC _ PAL] ±72MOA
Faixa de Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Faixa de Foco 20m to inf.
Fixação de Mira -
Formato de Exibição de Pixel 640×480
Formato de Matriz de Pixel 640×512
Frequência de Atualização 30 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1
Precisão da Mira -
Repetibilidade da Mira -
Tamanho do Pixel 17 µm
Tipo de Display LED VGA
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Resistência do Recuo 700 g
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 4 (optional up to 12 hrs)
Bateria Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Tempo de Inicialização 3 sec
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] PAL/ NTSC (640×480 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Cor da Retícula Black, White, Red, Cyan
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Equalização_de_Histograma_Baseado_em_Informação [IBHEQ] _ SKY_SEA -
Indicador de Ângulo Cosseno Digital -
Método de Foco -
Otimização Inteligente de Cena Yes
Paletas de imagens termográficas White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 42 mm (1.65 in)
Bússola Digital -
Faixa de Ajuste para Vento [NTSC_ PAL] ±96MOA
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Inclinômetro Digital -
Incremento da Mira para Vento_Elevação [NTSC] 1.2 mOA, 0.35 mils, 1.3 in/100 yd, 3.5 cm/100 m
Incremento da Mira para Vento_Elevação [PAL] -
Tipo de Retícula 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom Digital 2×, 4x, and 8x
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 274 × 74 × 83 mm (10.8 × 2.9 × 3.3 in)
Peso [sem_Baterias] 0.63 kg (1.4 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Soft carrying Case, Battery Cassette, Packing Box, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Video Cable, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder

Acessórios

  1. Extended Battery Pack

Recursos e suporte

Datasheet

Predator Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure