Produto descontinuado

Prometheus

Thermal Imaging Monocular

The FLIR Prometheus combines a focusable 50 mm optical lens with the trusted performance of FLIR’s Tau™ 2 thermal imaging core. Designed for mid-range thermal surveillance and capable of refresh rates up to 60 Hz, the Prometheus offers dependable thermal imaging to maintain sightlines on moving objects of interest.

Thermal imaging provides unwavering vision in complete darkness and through glaring light, smoke, and haze.
Prometheus is equipped with a 50 mm manual focus lens to detect humans, animals, and objects from distance.
The feature-packed Prometheus offers a 4x digital zoom and multiple user-controlled color palettes.

Especificações

Destacado
Ampliação Óptica 3x
Campo de Visão 7.8° x 5.9°
Resolução do Display 1280 x 960
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria Yes
Ampliação Óptica 3x
Campo de Visão 7.8° x 5.9°
Faixa de Ajuste de Dioptria -5 to +5 dpt
Faixa de Foco 5 m to infinity
Resolução 336 x 256
Sistema de Lentes 50 mm; F/1.0
Tipo de Detector 17µm microbolometer
Dados ambientais e aprovações
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 4 hrs. at 20C°
Bateria Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
UI-UX
Botões do Painel de Controle Configures Operational Settings: •Display Brightness Control •Image Palette Control • Digital Zoom Control •On-Screen Menu Navigation
Display Quad-VGA
Frequência de Atualização do Vídeo 30 Hz
Interruptor de Operação On/ Off/ Standby Mode
Resolução do Display 1280 x 960
Visão geral do sistema
Paletas de cores White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow1, Ironbow2, Sepia, Color1, Color2, Ice-Fire, Rain, and OEM
Peso [com lente] 0.55 kg (1.2 lbs.)
Zoom Digital 2x, 4x