Extech PRT200

Testador de Sequência de Fases Sem Contato

O Extech PRT200 é um testador de sequência de fase sem contato com tensão de entrada de 75 a 1000 VCA e faixa de frequência de 45 a 65 Hz. Este testador apresenta LEDs que indicam se cada fase está ativa e a orientação dessa fase; um bipe soa intermitentemente quando a fase correta é detectada e continuamente se a fase for invertida. Uma chave de brilho ajustável de LED Hi/Lo facilita a realização de medições em áreas com pouca iluminação ou luz solar, enquanto a classificação de segurança CAT IV de 600 volts, além de clipes-jacaré totalmente isolados e com garra larga, significa que é apropriado para aplicações industriais. O PRT200 vem completo com uma garantia de anos, três cabos de teste de 30 pol. embutidos com clipes-jacaré grandes codificados por cores, 4 baterias AA e um estojo.

Especificações

Especificações gerais
Frequência 45 a 65 Hz
Princípio de Medição Indução estática
Tamanho máx. do condutor 33 mm (1,3") de diâmetro
Tensão de CA 75 a 1000 VAC
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600 V
Certificações CE
Dimensões 4,7 × 2,7 × 1,5" (118 × 69 × 38 mm)
Garantia 2 anos
Peso 370 g (13 oz)
Potência 4 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech PRT200

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

Extech PRT200 Datasheet

User Manual

Extech PRT200 User Manual

User Manual

Extech PRT200 User Manual GB

Certification

Extech PRT200 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.