Produto descontinuado

Extech PS106

Differential Pressure Manometer (6psi)

The Extech PS106 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 6 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (bar) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (kgcm²) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (kPa) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (mbar) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (mmHg) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (mmH₂O) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (ozin²) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (polH2O) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (psi) ±1% full scale
Precisão básica da pressão (péH2O) ±1% full scale
Precisão básica de pressão (polHg) ±1% full scale
Pressão (bar) 0.414bar
Pressão (kgcm²) 0.422kgcm ²
Pressão (kPa) 41.37kPa
Pressão (mbar) 413.7mbar
Pressão (mmHg) 310.3mmHg
Pressão (mmH₂O) 4218mmH₂O
Pressão (ozin²) 96.00ozin ²
Pressão (polH2O) 166.08inH₂O
Pressão (polHg) 12.216inHg
Pressão (psi) 6psi
Pressão (péH2O) 13.840ftH₂O
Resolução máx. da pressão (bar) 0.001bar
Resolução máx. da pressão (kgcm²) 0.001kgcm ²
Resolução máx. da pressão (kPa) 0.01kPa
Resolução máx. da pressão (mbar) 0.1mbar
Resolução máx. da pressão (mmHg) 0.1mmHg
Resolução máx. da pressão (mmH₂O) 1mmH₂O
Resolução máx. da pressão (ozin²) 0.01ozin ²
Resolução máx. da pressão (polH2O) 0.01inH₂O
Resolução máx. da pressão (polHg) 0.001inHg
Resolução máx. da pressão (psi) 0.001psi
Resolução máx. da pressão (péH2O) 0.001ftH₂O
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (200g)
Potência 6 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech PS106 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.