Produto descontinuado

FLIR PT-602CZ

Panorâmica/Inclinação de Imagens Térmicas Refrigerada e de Luz Visível

O Triton™ PT-602CZ utiliza um detector de infravermelho de ondas médias refrigerado com resolução 640 x 480 para criar imagens térmicas extremamente detalhadas em longo alcance e sob condições extremas. Equipado com elementos ópticos avançados que combinam um ótimo reconhecimento situacional com recursos de zoom contínuo, o PT-602CZ é uma solução de geração de imagens flexível, mesmo nas situações mais exigentes.

O Detector de Infravermelho de Ondas Médias Refrigerado com Zoom Contínuo
A PT-602CZ oferece detecção de ameaças de longo alcance e avaliação de alarmes, com recursos de zoom automático contínuo para manter os alvos em posição.
A câmera está pronta para ser integrada a radares e para operações “Slew-To-Cue”. Os campos de visão mais amplos oferecem maior cobertura sem descuidar do desempenho da faixa.
A câmera compatível com ONVIF utiliza padrões IP abertos para integração plug-and-play com redes IP ou ambientes de vídeo analógico.

Especificações

Geral
Consumo de Energia 24 V CA: 70 VA (máx. sem aquecedores); 260 VA (máx. com aquecedores) 24 V CC: 60 W (máx. sem aquecedores); 230 W (máx. com aquecedores)
Dimensões (C x L x A) 13.8" x 19.5" x 13.1" (352 mm x 495 mm x 333 mm)
Peso ~40.8 lb
Processamento da Imagem Controle Automático de Ganho (AGC) Aprimoramento Digital de Detalhes (DDE)
Resolução Efetiva 327,680
Tensão de Entrada 24 V CA (20-30 V CA) 24 V CC (21-30 V CC)
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal Refrigerada
Medição e análise
Predefinições Programáveis 128
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo de Inclinação – Velocidade +90° a -90°; 0,1° a 30°/s
Ângulo/Velocidade de Panorâmica 360° contínuo; 0,1° a 60°/s
Integração do sistema
Interface TCP/IP RS-422 RS-232 Pelco D Bosch
Vídeo Composto NTSC ou PAL
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes de streaming – H.264, MPEG-4, H.264 ou M-JPEG para cada uma das duas câmeras
Câmera termográfica
Faixa Espectral 3 µm a 5 µm
Foco Atérmica, Sem foco no infinito
Formato de Matriz (NTSC) 640 x 512
Pixels Efetivos NTSC, câmera de luz visível – 380.000
Zoom Digital Ajustável continuamente
Zoom Óptico Contínua
Câmera de luz visível
Comprimento Focal – Luz do Dia 3,4 mm a 122,4 mm
Faixa Espectral 3 µm a 5 µm
Foco Atérmica, Sem foco no infinito
Número f – Visual 1,6 a 4,5
Pixels Efetivos NTSC, câmera de luz visível – 380.000
Tipo de Sensor – Luz do Dia CCD HAD Exview de 1/4 pol.
Zoom Digital Ajustável continuamente
Zoom Óptico Contínua
Zoom – Luz do Dia Zoom óptico de 36x, Zoom Eletrônico de 12x

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR PT-602CZ-R Installation Manual

User Manual

FLIR PT-602CZ Installation Manual

Datasheet

Triton PT 602CZ Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.