Produto descontinuado

PT-Series HD

Panorâmica/Inclinação de Imagens Térmicas e de Luz Visível em HD

O FLIR PT-Series HD é nosso sistema de segurança de sensor duplo mais avançado, que combina um sensor térmico de resolução 640×480 refrigerado ou não refrigerado, um sensor de imagens de luz visível em 1080p HD e um sistema de panorâmica/inclinação de precisão. O PT-Series HD se integra facilmente ao FLIR United VMS 8.0 e a outros principais sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros, o que faz dele uma solução extremamente versátil para proteger infraestruturas essenciais em ambientes totalmente sem luz e em condições adversas.

Proteja Perímetros a Qualquer Hora e em Qualquer Lugar
A câmera termográfica PT-Series HD oferece zoom contínuo de até 14x; já a câmera HD para baixa luminosidade tem zoom óptico de 30x.
O invólucro resistente às intempéries inclui recursos de descongelamento e desembaçamento, além de uma fita com dados termográficos que reduz o tempo de manutenção significativamente.
Quando o controle é feito pelo FLIR United VMS, vários recursos avançados ficam disponíveis, incluindo o rastreamento PTZ automático e o repasse de alvo para câmera fixa.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A) Marcação CE RoHS IP66 ONVIF Perfil S WEEE
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810F "Transporte“
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD-810F, Método 521.1; – Descongelamento
Faixa de Temperatura de Armazenamento -15 °C a 60 °C (-55°C a 85°C)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C, partida a frio
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia 24 V CA: 85 VA (máx. sem aquecedores) 215 VA (máx. com aquecedores) 24 V CC: 65 W (máx. sem aquecedores) 195 W (máx. com aquecedores)
Densidade de Pixels Térmica 17 µm
Dimensões (C x L x A) 13.7", 18.4", 12.8" (348 mm, 467 mm, 326 mm)
Faixa de Foco Térmica Atérmica, Sem Foco
Faixa Espectral Térmica 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz Térmica 640 × 480
Peso 36 lbs. (16,4 kg)
Resolução Efetiva Térmica 307200.0
Tensão de Entrada 24 V CC (21 a 30 V CC) 24 V CA (21 a 30 V CA)
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Zoom Zoom óptico de 30x com foco automático e zoom digital de 12x
Zoom Eletrônico Térmico Zoom Eletrônico Contínuo de até 4×
Medição e análise
Predefinições Programáveis 256.0
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo de Inclinação – Velocidade +90° a -90°; 0,1° a 30°/s
Ângulo/Velocidade de Panorâmica 360° contínuo; 0,1° a 60°/s
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Interfaces de Controle Seriais RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 8,6° × 6,6°
Campo de Visão da Lente 63,7° (grande angular) a 2,3° (telefoto)
Comprimento Focal 4,3 mm (grande angular) a 129,0 mm (tele)
Comprimento Focal – Térmico 26-105 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Sensibilidade
Formato de Matriz 640 × 480
Número f F1.6 a F4.7
Sensibilidade < 35mK a 25c F# 1,0
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Câmera de luz visível
Campo de visão (FOV) 8,6° × 6,6°
Campo de Visão da Lente 63,7° (grande angular) a 2,3° (telefoto)
Comprimento Focal 4,3 mm (grande angular) a 129,0 mm (tele)
Formato de Matriz 640 × 480
Iluminação do Sensor Compensação de Luz de Fundo
Número f F1.6 a F4.7
Redução de Ruído Sim (6 etapas)
Sensibilidade < 35mK a 25c F# 1,0
Sensibilidade para Baixa Luminosidade Cor: 0.01 lx (F1.6, AGC ligado, 1/30 s)
WDR 120db
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Térmica: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG Visível: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Sensibilidade
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo Térmica: QVGA a VGA Visível: VGA a HD
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Datasheet

FLIR PT-Series HD Datasheet

User Manual

FLIR PT-Series HD Installation and User Guide

AE Spec

FLIR PT-Series HD A&E Specifications

Application Story

Flir Triton PT-Series HD and Forest Fires in Italy

Firmware Release Note

FLIR PT-Series HD Firmware Release Notes V1.3.0.35

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.