Produto descontinuado

FLIR PT-Series

Panorâmica/Inclinação de Imagens Térmicas e de Luz Visível

A FLIR Triton™ PT-Series combina geradores de imagens térmicas e de luz visível em um mesmo sistema. O mecanismo de panorâmica/inclinação de precisão oferece controle preciso e também padrões de varredura totalmente programáveis, bem como funções de radar “Slew-To-Cue” e “Slew-To-Alarm”. Projetado para alto desempenho, instalação fácil e confiabilidade em longo prazo, as câmeras PT-Series oferecem uma resolução térmica de 320 x 240 ou de 640 x 480 com WDR total.

Câmera de panorâmica/inclinação multissensor de alto desempenho
Saídas de IP e de vídeo analógicas simultâneas, junto com interfaces de controle seriais e de IP, facilitam a integração com redes analógicas ou IP.
A FLIR PT-Series aprimora a detecção de ameaças em longo alcance e a avaliação de alarmes, revelando pequenos detalhes a grandes distâncias.
As fitas de câmeras intercambiáveis permitem a atualização ou o reparo rápido(a) de sensores e elementos ópticos.

Especificações

Dados ambientais
Choque “Transporte” MIL-STD-810F
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD-810F, Método 521.1; 6 mm de gelo
Faixa de Temperatura de Armazenamento -15 °C a 60 °C (-55°C a 85°C)
Faixa de Temperatura Operacional -50 °C a 70 °C, operação contínua -40 °C a 70 °C, partida a frio
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia 24 V CC = 65 W; 195 W (máx. c/ aquecedores) 24 V CA = 85 VA; 215 VA (máx. c/ aquecedores)
Dimensões (C x L x A) 13.7" × 18.4" × 12.8" (348 × 467 × 326 mm)
Faixa de Foco Atérmica, Sem Foco
Peso ~37 lb (16,8 kg); Depende da Configuração
Resolução Efetiva 76,800
Tensão de Entrada 24 V CC (21-30 V CC) 24 V CA (21-30 V CA)
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Zoom Zoom Eletrônico de 2x e 4x
Medição e análise
Predefinições Programáveis 128.0
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo de Inclinação – Velocidade +90° a -90°; 0,1° a 30°/s
Ângulo/Velocidade de Panorâmica 360° contínuos; 0,1° a 60°/sectd colspan="7"
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK para um controle e integração abrangentes do sistema Nexus CGI para interfaces de comando http ONVIF 2.0 Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Interfaces de Controle Seriais RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 34° × 28°
Comprimento Focal 13 mm
Densidade de Pixels 25 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 320 × 240
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz ou 7,5 Hz PAL: 25 Hz ou 8,33 Hz
Câmera de luz visível
Campo de visão (FOV) 34° × 28°
Comprimento Focal 13 mm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 320 × 240
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes – H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Automático, AGC Manual, AGC de Equalização de Platô, AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes Automático (DDE), Configuração de Ganho Máximo
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 × 240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 × 576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Tech Note

FLIR Guia de práticas recomendadas para aplicativos de segurança de perímetro BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

User Manual

PT Series User Manual

Datasheet

PT-Series Datasheet

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.