Extech PT150
Transdutor de pressão de 150 psi
O Extehc PT150 é um Transdutor de Pressão para medições de 150 psi com o Medidor de Pressão SDL700/Registrador de Dados e o Medidor de Pressão para Serviços Pesados 407495 com Transdutores Intercambiáveis. Para ar ou gás não corrosivo/não ionizado. PS de 6,4 mm (1/4"), 19 dentes por polegada com um cabo de 1,2 m (3,9 pés).
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.