Produto descontinuado

Extech PT150-SD

150psi Pressure Transducer

The Extech PT150-SD captures pressure measurements on hydraulic, pneumatic, air compressor, and process gas systems, as well as other industrial components. The PT150-SD features linearized current output (4 to 20 mA DC), a 6.4 mm (0.25 in) NPT port connector with a PS 6.4 mm adapter, and 1% full scale accuracy. The unit is made of corrosion-resistant stainless steel and requires a 9-30 VDC power source.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.