Produto descontinuado

Extech PT300

300psi Pressure Transducer

The Extech PT300 is a Pressure Transducer for 300 PSI measurements with the SDL700 Pressure Meter/Datalogger and 407495 Heavy Duty Pressure Meter with Interchangeable Transducers. For air or non-corrosive/non-ionized gas. 6.4 mm (0.25 in) PS, 19 teeth per 2.5 cm/ 1 in with 1.2 m/ 3.9 ft cable.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.