Produto descontinuado

Extech PT400

Temporizador de energia

O Extech PT400 oferece soluções versáteis de economia de energia para o seu uso diário de eletrodomésticos em casa ou no escritório. O Extech PT400 apresenta três opções de energia para sua escolha (manual ligado, manual desligado e automático), 10 programas de liga e desliga personalizáveis e dezesseis combinações de programas para dias e semanas individuais e muito mais. O dispositivo exibe simultaneamente a hora do dia em formato de 12 ou 24 horas, o dia da semana e o programa selecionado. Também dispõe de modo de horário de verão, função de randomização e temporizador de contagem regressiva. O projeto inclui conector elétrico de três pinos de padrão norte-americano, conexão de tomada lateral para facilidade de uso e bateria reserva recarregável que salva programas personalizados em caso de queda de energia.

Display digital grande com hora, data e funções de programa.
16 combinações de programas para dias individuais ou combinações de dias.
Plugue padrão norte-americano (Tipo B) de 3 pinos e soquete dianteiro para fácil conexão.

Especificações

Especificações gerais
Capacidade de comutação 15 A para uso geral ou carga resistiva; 10 A de tungstênio, 1/2 HP, TV-5
Configurações de comutação 10 programas Ligar/Desligar
Cronômetro de contagem regressiva Sim
Intervalo de comutação Tempo mínimo de 1 minuto Ligado/Desligado
Detalhes adicionais
Certificações FC, ETL
Dimensões 65 x 68 x 61 mm (2.57 x 2.67 x 2.40 in)
Garantia 2 anos
Peso 113 g (4 oz)
Potência 125 VCA, 60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Extech PT400 User Manual

Datasheet

Extech PT400 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.