Produto descontinuado

FLIR ThermoSight® PRO PTS536

Thermal Imaging Weapon Sight

Powered by the breakthrough FLIR Boson core, the ThermoSight Pro Series® PTS536 weapon sight sets the standard for thermal detection and classification. Featuring a 12 µm pixel pitch sensor and 50mm lens, the PTS536 delivers brilliant, clean thermal imaging with a focused 4.5° × 3.5° field of view. The entire ThermoSight Pro Series offers an uncompressed video signal, a high definition display, and shot-activated video recording.

Industry-leading Thermal Detection
The FLIR ThermoSight ® PTS536 Pro Series thermal core creates stunning imagery for better detection and classification day or night.
The FLIR ThermoSight® Pro Series has a rugged aluminum alloy that can withstand drops in the field.
Capture the moment with recoil-activated video recording and image capture, using multiple palettes and reticle patterns.

Especificações

Destacado
Ampliação Óptica 4x
Campo de Visão 4.5° x 3.5°
Sensor e óptica
Alívio Ocular 45 mm
Ampliação Óptica 4x
Campo de Visão 4.5° x 3.5°
Faixa de Ajuste de Dioptria -5 to +5 dpt
Faixa de Foco 10m to infinity
Núcleo FLIR 12µm BOSON
Processamento da Imagem FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™
Sistema de Lentes 50 mm; F/1.0
Tipo de Ajuste da Mira Digitally Controlled
Tipo de Detector 320 x 256 VOx Microbolometer
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Temperatura Operacional -20°C to +50°C (-4°F to +122°F)
Potência
Alimentação Externa Through USB-C port (5Vdc)
Autonomia da Bateria (em Operação) Up to 4 hr
Tipo de bateria 2 CR123A 3V Lithium batteries
Armazenamento de arquivos e comunicação
Memória Interna Up to 2.5 hours of recorded video or up to 1,000 pictures
Saída de Vídeo Digital Video
USB – Conector C Digital Video Out, Laser Range Finder Connections
UI-UX
Botões do Painel de Controle Configures Operational Settings: Display Brightness Control Image Palette Control Digital Zoom Control Reticle Color Control Reticle Pattern Control Boresighting Adjustment On-Screen Menu Navigation
Cores da Retícula Black, White, Red, and Cyan
Display Quad-VGA (1280 x 960) FLCOS
Frequência de Atualização do Vídeo 60 Hz
Interruptor de Operação On/ Off/ Standby Mode
Polaridade White Hot, Black Hot, Rainbow High Contrast, Ironbow, Sepia, Arctic, Outdoor Alert
Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 1.65 in (42 mm)
O Pacote Inclui Thermal Weapon Sight, CR123A Battery (2), Battery Cassette, Spare Battery Cassette, USB to USB Type C Cable (3'), Lens Cloth, Quick Start Guide, and Hard Carrying Case
Tamanho (C x L x A) 10.2" × 2.7" × 3.3" (259 x 68 x 84 mm)
Tipo de Montagem na Arma Picatinny, MIL-STD 1913, and Weaver Rails
Tipo de Retícula Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, Crossdash, and "No Reticle"
Zoom 1×, 2×, 4×
Zoom Digital 2x, 4x
Características físicas
Cor (caixa) Black
Peso 0.81 kg (1.78 lbs)

Recursos e suporte

Tech Note

The Perfect Reticle - Tech Note

Datasheet

ThermoSight Pro Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Tech Note

Your Perfect Palette

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.