PV48

Testador de painel solar e rastreador de curva I-V com medições de temperatura

A FLIR PV48 é uma ferramenta altamente eficaz projetada para avaliar a potência e a eficiência máximas dos painéis solares. Ela mede rapidamente parâmetros críticos como potência máxima, tensão, corrente, tensão de circuito aberto (VOC), corrente de curto-circuito (ISC) e temperatura ambiente. Com seu marcador de curva I-V, ela oferece análise intuitiva e visual de até 800 W por painel, garantindo o desempenho máximo do painel solar. O dispositivo possui uma bateria de íon-lítio integrada e uma grande tela LCD de alto contraste que permanece facilmente legível mesmo sob luz solar direta. Os plugues e clipes PV MC4 incluídos simplificam o processo de diagnóstico e solução de problemas de painéis solares, tornando-os simples e eficientes.

Mede instantaneamente a potência máxima, temperatura e curva I-V e fornece análise gráfica de dados com curva I-V de até 800 W por painel
Display LCD grande e de alto contraste, garante uma tela fácil de ler sob a luz do sol ou à sombra
Diagnostica e soluciona problemas de painéis solares com plugues e clipes PV MC4 incluídos

Especificações

Destacado
Categoria de Segurança IEC 61010-1
Medição e análise
Current at MMPT Point (Imax) Faixa de 0 A a 30 A/Precisão ±5%
Device Temperature Protection Faixa de 0 °C a 60 °C/Precisão ±3%
Maximum Power Value (Pmax) Faixa de 0 W a 800 W/Precisão ±5%
Open Circuit Voltage (VOC) Faixa de 0 V a 60 V/Precisão ±1%
Short Circuit Current (ISC) Faixa de 0 A a 30 A/Precisão ±1%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Voltage at MMPT Point (Vmax) Faixa de 0 V a 60 V/Precisão ±5%
Interface do usuário
Display Tela TFT/LED branco retroiluminada
Potência
Autonomia da Bateria Aprox. 5 horas
Bateria Bateria recarregável de íon-lítio de 3,7 V/1.000 mAh
Geral
Peso 206 g (0,45 lb)
Tamanho (C x L x A) 151,6 × 72,5 × 38 mm
(5,97 × 2,85 × 1,50 in)
Dados ambientais e certificações
Categoria de Segurança IEC 61010-1
Certificações CE, RCM, FCC
EMC EN61326-1
Garantia Garantia limitada de 3 anos
http://www.flir.com/testwarranty/
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), <80% UR
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 0 a 80% UR (sem pilhas)
Acessórios
Acessórios na Caixa 1 × conjunto de clipes-jacaré
1 × conjunto de cabos de teste MC4
Cabo USB
Guia de Início Rápido da FLIR

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de início rápido do FLIR PV48

Datasheet

Folha de dados FLIR PV48 BR

User Manual

Manual do Usuário FLIR PV48

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR PV48 Datasheet

User Manual

FLIR PV48 User Manual

Quick Start Guide

FLIR PV48 Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.