Flir PV78

Medidor de irradiação solar e temperatura com sensor de inclinação

A FLIR PV78 foi projetada para pesquisas de locais solares, instalação de painéis e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Permite medições instantâneas para determinar a energia solar (irradiação em watts por metro quadrado), conforme exigido pela norma IEC 62446-1 Segurança Elétrica de Instalações PV. Você pode medir a temperatura colocando o medidor diretamente no painel ou conectando uma sonda externa para medições contínuas. O dispositivo também inclui uma bússola para encontrar a direção predominante e uma função de inclinação para verificar a inclinação de um teto ou painel. Com a tecnologia ®Bluetooth do FLIR METERLiNK®, você pode se conectar sem fio ao aplicativo METERLiNK em dispositivos móveis, permitindo documentação instantânea, relatórios e compartilhamento de resultados do campo.

Meça instantaneamente a radiação solar de 50 a 1.400 W/m² conforme exigido pela norma IEC 62446-1.
Mede a radiação solar, temperatura do painel, direção da matriz e inclinação
Visualize leituras, crie relatórios e compartilhe descobertas com colegas com o aplicativo móvel Flir METERLiNK®.

Especificações

Destacado
Conectividade Bluetooth BLE
Medição e análise
Inclination Angle Faixa: −90° a 90° /Precisão: ±3°
Irradiance Faixa: 50 a 1.400 W/m² /Precisão: ±5%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Temperatura Medidor: Faixa: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F); Precisão: ±1,5 °C (±2,7 °F)
Sonda externa: Faixa: -30 °C a 100 °C (-22 °F a 212 °F)/Precisão: ±1,5 °C (±2,7 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 10 m (32 ft)
Armazenamento de Dados Intervalo de armazenamento de dados: 1 minuto
Conectividade Bluetooth BLE
Memória 360 conjuntos por arquivo
Potência
Autonomia da Bateria Aprox. 25 horas, com pilhas alcalinas
Bateria Bateria alcalina de 9 V
Desligamento Automático Após aproximadamente 30 minutos de inatividade
Geral
Bússola Faixa: 0° a 360° /Precisão: ±7°
Peso 300 g (0,66 lb)
Tamanho (C x L x A) 240,5 × 67 × 38 mm (9,5 × 2,6 × 1,5 in)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, FCC, RCM
EMC EN61326-1, EN300328
Garantia Garantia limitada de 3 anos
https://www.flir.com/testwarranty
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) Medidor: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), <80% UR
Sonda: -30 °C a 100 °C (-22 °F a 212 °F), <80% UR
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 0 a 80% UR (sem pilhas)
Acessórios
Acessórios na Caixa Sonda de temperatura externa com
bateria alcalina de 9 V
Manual do usuário

Acessórios

  1. FLIR TA91

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados FLIR PV78 BR

Quick Start Guide

Guia de início rápido do FLIR PV78

User Manual

Manual do Usuário FLIR PV78

User Manual

Manual do usuário do FLIR METERLiNK App BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

FLIR PV78 User Manual

Quick Start Guide

FLIR PV78 Quick Start Guide

Datasheet

FLIR PV78 Datasheet

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.